Icon-ContactSalesGrid ViewExported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Model SelectorModel Selector
ThermoSight® HISS-XLR
Visión térmica refrigerada de largo alcance
Visión térmica refrigerada de largo alcance
ThermoSight® HISS-XLR
FRANCOTIRADOR DE LARGO ALCANCE RECONOCIMIENTO PROTECCIÓN DE FUERZAS SEGURIDAD POLICIAL MILITAR VIGILANCIA OBSERVACIÓN DIRECTA

ThermoSight® HISS-XLR

La vista de arma térmica de clip ThermoSight® HISS-XLR permite a los francotiradores detectar y reconocer objetivos del tamaño de una persona de más de 2000 metros, un aumento en el rango de acoplamiento de más del 25 % en comparación con modelos anteriores. Diseñado para ajustarse a cualquier interfaz con riel MIL-STD-1913 justo por delante de la mira ya existente, el HISS-XLR puede interactuar con una amplia variedad de miras diurnas y plataformas de armas. La óptica de largo alcance, unida una pantalla de alta definición, permiten una gran nitidez de imágenes, mientras que la orientación horizontal equilibra la caída del proyectil en el disparo en alcances extremadamente largos. Interfaces HISS-XLR altamente portátiles para dispositivos informáticos balísticos estándar y visores de alcance láser diseñados para aplicaciones de francotirador. La capacidad de ajuste con el mando a distancia opcional aumenta la estabilidad de disparo del combatiente, minimiza el movimiento innecesario que puede revelar la ubicación y permite configurar el HISS-XLR para aplicaciones de observación remota. Su distintiva combinación de rango de distanciamiento y compromiso de objetivos de largo alcance proporciona a los francotiradores una capacidad de sobreajuste sin precedentes en todos los escenarios operativos.

RAYADOR DE LARGO RANGO

RECONOCIMIENTO

PROTECCIÓN DE FUERZA

SEGURIDAD DE LA POLÍTICA MILITAR

VIGILANCIA

OBSERVACIÓN DE AVANCE

Solución de dominio

Últimas noticias

Teledyne FLIR Defense Wins $91 Million Contract from U.S. Army for Black Hornet 4 Nano-Drones
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Defense Wins $91 Million Contract from U.S. Army for Black Hornet 4 Nano-Drones

READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Announces Winners of 2024 Vision Awards for  Airborne Law Enforcement at APSCON Conference
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Announces Winners of 2024 Vision Awards for Airborne Law Enforcement at APSCON Conference

READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Unveils Non-ITAR Long-Range Airborne Imaging System at Farnborough Air Show
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Defense Unveils Non-ITAR Long-Range Airborne Imaging System at Farnborough Air Show

READ THE STORY >>

Soporte del producto

Materiales y archivos

Datasheet
ThermoSight HISS-XLR_Datasheet-A4 Request Access
Brochures
Surveillance Catalog Request Access

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.