Icon-ContactSalesGrid ViewExported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Model SelectorModel Selector
Recon® B2-FO
Binocular térmico diurno y nocturno de doble canal
Binocular térmico diurno y nocturno de doble canal
Recon® B2-FO
GEOLOCALIZACIÓN DE OBJETIVOS RECONOCIMIENTO VIGILANCIA CONCIENCIA SITUACIONAL PROTECCIÓN DE FUERZAS

Recon® B2-FO

El binocular multisensor FLIR Recon® B2-FO combina imágenes de largo alcance y geolocalización de objetivos en un paquete compacto, portátil y ligero. Integre el B2-FO en un kit remoto para un funcionamiento inalámbrico y reproducción de vídeo en vivo. Añada un extensor de 2,5x sobre el terreno para aumentar el alcance del objetivo a >10 km para objetivos del tamaño de un vehículo. Con imágenes visibles y térmicas nítidas y claras para la identificación de objetivos a la máxima distancia, el Recon B2-FO permite a los observadores la flexibilidad y el rendimiento necesarios hoy en día en el campo de batalla. El diseño de pulso único del visor de alcance láser ofrece un acoplamiento rápido y de alta precisión del objetivo. Su longitud de onda operativa está más allá de la vista de los intensificadores de imágenes, lo que mejora la seguridad del operador al no revelar su posición. La sensibilidad extrema de B2-FO, el campo de visión estrecho y la resistencia MIL-STD-810-F dan como resultado un rendimiento de rango optimizado y un mayor conocimiento de la situación para una amplia variedad de misiones, incluida la observación de artillería, el observador de francotiradores, la vigilancia y la adquisición de objetivos.

GEOUBICACIÓN OBJETIVO

RECONOCIMIENTO

VIGILANCIA

CONCIENCIA SITUACIONAL

PROTECCIÓN DE FUERZA

Solución de dominio

Últimas noticias

Teledyne FLIR Defense Awarded $168M IDIQ Contract for U.S. Army’s Nuclear, Biological and Chemical Reconnaissance Vehicle Program
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Defense Awarded $168M IDIQ Contract for U.S. Army’s Nuclear, Biological and Chemical Reconnaissance Vehicle Program

READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Delivering Airborne Surveillance Systems to Japan Maritime Self-Defense Force Worth Up to $21 Million
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Delivering Airborne Surveillance Systems to Japan Maritime Self-Defense Force Worth Up to $21 Million

READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Upgrades Surveillance Service Center Capability in Turkey
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Defense Upgrades Surveillance Service Center Capability in Turkey

READ THE STORY >>

Soporte del producto

Materiales y archivos

Datasheet
Recon B2-FO Datasheet Request Access
Brochures
Surveillance Catalog Request Access

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.