Icon-ContactSalesGrid ViewExported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Model SelectorModel Selector
MilSight® S135 MUNS®
MAGNUM UNIVERSAL NIGHT SIGHT® (MUNS) AN/PVS-27 Magnum Night Sight
MAGNUM UNIVERSAL NIGHT SIGHT® (MUNS) AN/PVS-27 Magnum Night Sight
MilSight® S135 MUNS®
ADQUISICIÓN DE OBJETIVOS RECONOCIMIENTO OPERACIONES ENCUBIERTAS VIGILANCIA APLICACIÓN ESPECIAL DE LA LEY

MilSight® S135 MUNS®

El MilSight S135 MUNS es un visor de arma con visión nocturna de alta resolución acoplable que se ajusta a cualquier interfaz con riel Picatinny MIL-STD-1913 justo por delante de la mira ya existente para proporcionar funciones de visión nocturna a las plataformas de detección de objetivos a la luz del día. El visor permite a los tiradores detectar y reconocer objetivos del tamaño de una persona a más de 800 metros. Desarrollado por el Cuerpo de Marines de EE. UU. y adoptado por las fuerzas estadounidenses y de la OTAN, el S135 MUNS es compatible con varias plataformas o bases de armas con calibres de hasta 12 mm (0,50). Diseñado para compromisos de medio y largo alcance, S135 MUNS puede generar imágenes con punteros IR para permitir el apuntamiento de objetivos y la transferencia con compañeros de equipo para un compromiso rápido y coordinado. Configurable con tubos de fósforo blancos y verdes para versiones de alto rendimiento de EE. UU. y exportables. El fósforo blanco proporciona una escena de aspecto natural, mientras que la alta resolución de 72 lp/mm en fósforo verde o blanco produce detalles de escena más nítidos para acoplamientos de objetivos de mayor alcance.

ADQUISICIÓN OBJETIVO

RECONOCIMIENTO

OPERACIONES CUBIERTAS

VIGILANCIA

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN ESPECIAL

Solución de dominio

Últimas noticias

Teledyne FLIR Defense Unveils Non-ITAR Long-Range Airborne Imaging System at Farnborough Air Show
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Defense Unveils Non-ITAR Long-Range Airborne Imaging System at Farnborough Air Show

READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Announces Winners of 2023 Vision Awards
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Defense Announces Winners of 2023 Vision Awards

READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Commends NHTSA Ruling for Automatic Emergency Braking Requirement on Passenger Vehicles
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Commends NHTSA Ruling for Automatic Emergency Braking Requirement on Passenger Vehicles

READ THE STORY >>

Soporte del producto

Materiales y archivos

Datasheet
Milsight S135 MUNS_Datasheet-A4 Request Access
Milsight S135 MUNS_Datasheet-LTR Request Access
Brochures
Surveillance Catalog Request Access

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.