Teledyne FLIR Defense Unveils Non-ITAR Long-Range Airborne Imaging System at Farnborough Air Show
READ THE STORY >>
La carga útil LWIR con zoom continuo StormCaster-T admite la detección, el reconocimiento, la identificación y la adquisición de objetivos de día o de noche, con un rango y un tiempo máximos en la estación. Su lente de zoom continuo permite ISR de larga distancia al tiempo que proporciona imágenes nítidas y claras que se pueden utilizar para respaldar la misión. Como miembro de nuestra familia de carga útil de próxima generación, la StormCaster-T refleja un importante avance en el rendimiento de carga útil escalable que ofrece una mejora de 7 veces en la estabilización de la línea de visión, un rango de movimiento mejorado y una precisión de geolocalización drásticamente mayor, todo en un paquete SWaP-C resistente y bajo. La modularidad de la familia de cargas útiles StormCaster facilita la interoperabilidad y el rápido intercambio de cargas útiles en las plataformas SkyRanger R70 y R80D SkyRaider, al tiempo que aprovecha el rendimiento, la inteligencia y el conjunto de accesorios disponibles de las aeronaves en constante evolución.
Teledyne FLIR Defense Unveils Non-ITAR Long-Range Airborne Imaging System at Farnborough Air Show
READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Wins $13M Pentagon Contract for Remote CBRN Detection Using Autonomous Drones
READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Unveils Rogue 1 Loitering Munition System at SOF Week
READ THE STORY >>The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.