Teledyne FLIR Defense Demonstrates Groundbreaking UAV Vehicle Reconnaissance Technology at DSEI in London
READ THE STORY >>La Teledyne FLIR StormCaster-DX es una carga útil de designación de objetivos láser de varios roles y bajo peso corporal diseñada para afectar a la guía terminal compatible con STANAG de municiones guiadas por láser. StormCaster-DX está estrechamente integrado con el R80D SkyRaider UAS para aprovechar su capacidad de carga útil líder en su clase, operaciones multimodo (anclados/sin anclar y montados/desmontados) y capacidades de orientación basadas en IA-CV. La SC-DX marca otra entrada en la detección y clasificación líderes del sector para cargas útiles StormCaster, lo que logra una estabilidad fiable y agudeza IR en condiciones adversas. El seguimiento de objetivos definido por el usuario captura coordenadas precisas, rumbo y velocidad de personas y vehículos en movimiento, lo que permite la supervisión y el marcado clandestinos de objetivos de un UAS de grupo 1. La modularidad de la familia de cargas útiles StormCaster facilita interoperabilidad e intercambio rápido de cargas útiles entre plataformas R80D SkyRaider, a la vez que aprovecha el rendimiento de la aeronave en constante evolución, la inteligencia y un conjunto de accesorios disponibles.
Teledyne FLIR Defense Demonstrates Groundbreaking UAV Vehicle Reconnaissance Technology at DSEI in London
READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Awarded $48 Million Nano-UAV Framework Agreement by the Norwegian Defence Materiel Agency
READ THE STORY >>The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.