Teledyne FLIR Defense Unveils Rogue 1 Loitering Munition System at SOF Week
READ THE STORY >>
La StormCaster-E es una carga útil de cámara electroóptica totalmente integrada diseñada para aplicaciones exigentes que requieren imágenes claras y precisas en condiciones de luz diurna y poca luz. Como miembro de nuestra familia de carga útil de nueva generación, la StormCaster-E representa un salto significativo en el rendimiento de la generación de imágenes, la estabilización de la línea de visión y el rango de movimiento, en un paquete SWaP-C bajo y resistente.La modularidad de la familia de carga útil StormCaster facilita la interoperabilidad y el intercambio rápido de cargas útiles en las plataformas SkyRanger R70 y R80D SkyRaider al tiempo que aprovecha el rendimiento, la inteligencia y el conjunto de accesorios disponibles de la aeronave en continua evolución.
Teledyne FLIR Defense Unveils Rogue 1 Loitering Munition System at SOF Week
READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Announces New SUGV 325 Portable, Modular Robot
READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Showcases Advanced Maritime Surveillance Technology for First Time at Indo Pacific 2023 in Sydney
READ THE STORY >>The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.