Icon-ContactSalesGrid ViewExported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Model SelectorModel Selector
identiFINDER® R440
RID portátil sin fuente de alta sensibilidad
RID portátil sin fuente de alta sensibilidad
identiFINDER® R440

identiFINDER® R440

El identiFINDER® R440 es un dispositivo de identificación de radionúclidos (RID, por sus iniciales en inglés) ligero sin fuente que posibilita una detección sensible y resultados rápidos para estudios de rutina o misiones de respuesta de detección secundaria. El R440 está disponible con opciones de detectores NaIL, NaI, LaBr y CLLBC para responder a amenazas radiológicas desde lejos, detrás de blindajes más pesados y con mejor resolución que los RID de tamaño similar. El rango extendido de energía ofrece una indicación de neutrones en la versión NaI (G). Su peso ligero facilita su operación con una sola mano en procedimientos extendidos, mientras que el estuche de calificación IP67 está construido para perdurar. La interfaz audaz y fácil de leer con el modo 360° EasyFinder™ agiliza la toma de decisiones para mantener a salvo al personal y a la comunidad. Las baterías intercambiables en caliente facilitan el funcionamiento continuo en misiones prolongadas y la capacidad de cargar las baterías en el exterior del instrumento mientras el instrumento está en espera garantiza la preparación instantánea en el vehículo de respuesta.

This video is unavailable due to your cookie settings.
Solución de dominio

Últimas noticias

Teledyne FLIR Announces Winners of 2024 Vision Awards for  Airborne Law Enforcement at APSCON Conference
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Announces Winners of 2024 Vision Awards for Airborne Law Enforcement at APSCON Conference

READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Wins $13M Pentagon Contract for Remote CBRN Detection Using Autonomous Drones
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Defense Wins $13M Pentagon Contract for Remote CBRN Detection Using Autonomous Drones

READ THE STORY >>

Soporte del producto

Materiales y archivos

Datasheet
identiFINDER R440 Datasheet-LTR Download
identiFINDER R440 Datasheet-A4 Download
Brochures
2025 Teledyne FLIR Threat Detection Brochure Request Access

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.