Teledyne FLIR Defense Receives $15 Million Contract from NATO Partner for Advanced Weapon Sights
READ THE STORY >>
El identiFINDER® R225 es un detector de radiación personal espectroscópica (SPRD) resistente del tamaño de un buscapersonas. El R225 cuenta con un único detector CsI cúbico de 18 mm con SiPM (G/GN) que proporciona una sensibilidad e capacidad de identificación excepcionales. También hay una opción para un detector espectroscópico LaBr(Ce) (LG/LGN) para una resolución ≤3,5 %. El dispositivo cuenta con el conocido control de tres botones común a todos los productos identiFINDER. El R225 cumple con ANSI N42.48 SPRD, así como con MSLTD 810 g de sal/niebla. El R225 incluye características clave basadas en la información de su predecesor, el identiFINDER R200, incluido el funcionamiento en varios idiomas. La pantalla se ha mejorado para aumentar el brillo y añadir color a fin de que sea visible a la luz del sol y a través de gafas de sol polarizadas. La funda se ha modificado para proporcionar un acceso rápido al dispositivo y para que la pantalla sea completamente visible mientras está en la funda. La batería puede funcionar durante más de treinta horas con copias de seguridad intercambiables en caliente y Bluetooth, wifi y GPS integrados que garantizan la visualización remota de los datos.
Teledyne FLIR Defense Receives $15 Million Contract from NATO Partner for Advanced Weapon Sights
READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Unveils Non-ITAR Long-Range Airborne Imaging System at Farnborough Air Show
READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Awarded $249 Million IDIQ Contract for U.S. Marine Corps Organic Precision Fires-Light Program
READ THE STORY >>The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.