Teledyne FLIR Defense Unveils Non-ITAR Long-Range Airborne Imaging System at Farnborough Air Show
READ THE STORY >>
El identiFINDER® R425 es la próxima generación del dispositivo de identificación de radionúclidos (RID) más implementado y ofrece una cobertura de 360 grados para que pueda ubicar y medir fuentes radiactivas gamma y de neutrones con confianza. Las capacidades actualizadas del identiFINDER R425 incluyen una opción de detector de mayor resolución, una mayor capacidad de tasa de dosis y una nueva cubierta de pantalla de vidrio para protección contra arañazos. Con la interfaz de usuario familiar de identiFINDER y el control de 3 botones, puede operar el R425 rápidamente, comunicar resultados y tomar el control de cualquier situación, en cualquier entorno, de forma remota. Cuando otros sistemas fallan en campos gamma extremadamente altos, el identiFINDER R425 proporciona una precisión milimétrica y permanece completamente operativo. El R425 proporciona un equilibrio ideal de tamaño, peso y rendimiento para diversas misiones, incluidas la topografía, la respuesta a emergencias y el control ambiental.
Teledyne FLIR Defense Unveils Non-ITAR Long-Range Airborne Imaging System at Farnborough Air Show
READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Wins Additional $14M Contract for Black Hornet Nano-UAV Systems for U.S. Army Soldier Borne Sensor Program
READ THE STORY >>Teledyne FLIR Awarded $500 Million U.S. Army Contract for Family of Weapons Sights-Individual Program
READ THE STORY >>The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.