Icon-ContactSalesGrid ViewExported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Model SelectorModel Selector
ThermoVision® Situational Awareness HD (SA-HD)
Sistema de imagen EO/IR HD para vehículos
Sistema de imagen EO/IR HD para vehículos
ThermoVision® Situational Awareness HD (SA-HD)
CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN VIGILANCIA PROTECCIÓN DE FUERZAS RECONOCIMIENTO ASISTENCIA A LA NAVEGACIÓN

ThermoVision® Situational Awareness HD (SA-HD)

ThermoVision Situational Awareness HD (SA90-HD) es un sistema de imagen EO/IR robusto y compacto, diseñado para proporcionar un conocimiento superior de la situación en entornos de combate a vehículos de ruedas o cadenas. El sistema combina imágenes térmicas y de cámaras en color para mejorar el reconocimiento de detalles, esencial para detectar e identificar objetivos en cualquier condición, tanto de día como de noche, incluso con lluvia, humo y otros factores que dificultan la visibilidad. Este sistema de fácil integración proporciona vídeo de baja latencia para conocer la situación en tiempo real, lo que resulta esencial para detectar rápidamente las amenazas durante las misiones y permite a los operadores reaccionar con mayor rapidez, desplazarse de forma segura y garantizar la seguridad de la tripulación. ThermoVision SA-HD cuenta con un amplio campo de visión (FOV) de 90 grados, que proporciona conocimiento de la situación a corta distancia y permite a los operadores mantener la visibilidad de las fuerzas propias y las posibles amenazas.

Características

MAYOR CONOCIMIENTO DE LAS AMENAZAS EN UNA ZONA AMPLIA

El campo de visión de 90 grados del sistema proporciona una visión ininterrumpida del
campo de batalla sin necesidad de mover constantemente la torreta o el casco para evitar obstrucciones.

DETECCIÓN DE OBJETOS DE ALTA RESOLUCIÓN

Los dos sensores EO/IR de 1280p proporcionan imágenes nítidas que pueden
fusionarse para revelar detalles clave esenciales para la misión.

MAYOR SEGURIDAD DE LA TRIPULACIÓN

El sistema proporciona un mayor conocimiento de la situación desde el interior del vehículo,
lo que reduce la exposición de la tripulación a las amenazas externas.

VISIBILIDAD SUPERIOR EN TODAS LAS CONDICIONES

Diseñado conforme a la norma MIL-STD-810H, permite a los operadores mantener una ventaja visual
gracias a la nitidez de las imágenes incluso en condiciones de oscuridad, humo, polvo y otros
factores que dificultan la visibilidad.
This video is unavailable due to your cookie settings.
Solución de dominio

Últimas noticias

Teledyne FLIR Defense Unveils Three Vehicle Vision Systems for Enhanced Battlefield Awareness
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Defense Unveils Three Vehicle Vision Systems for Enhanced Battlefield Awareness

READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Displays Mobile Command & Control Platform with Advanced Sensor Technology at AUSA 2022
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Defense Displays Mobile Command & Control Platform with Advanced Sensor Technology at AUSA 2022

READ THE STORY >>

Soporte del producto

Materiales y archivos

Datasheet
ThermoVision SA_Datasheet-A4 Request Access
ThermoVision SA_Datasheet-LTR Request Access
Brochures
Surveillance Catalog Request Access

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.