Icon-ContactSalesGrid ViewExported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Model SelectorModel Selector
ThermoVision® Driver Vision HD (DV-HD)
Sistema de visión EO/IR HD para vehículos
Sistema de visión EO/IR HD para vehículos
ThermoVision® Driver Vision HD (DV-HD)
VISIÓN DEL CONDUCTOR NAVEGACIÓN EVITACIÓN DE OBSTÁCULOS CONDUCCIÓN CON POCA LUZ OPERACIONES EN CONVOY

ThermoVision® Driver Vision HD (DV-HD)

ThermoVision Driver Vision HD (DV55-HD) es un robusto sistema de imagen montado en vehículos, diseñado para mejorar la visión del conductor y la seguridad operativa de plataformas tanto de ruedas como de cadenas en los entornos más exigentes. Este sistema compacto de doble sensor y fácil integración proporciona a los operadores módulos EO/IR con resolución 1280p y un campo de visión (FOV) de 55 grados, para ofrecer una nitidez óptima en distintos terrenos y condiciones meteorológicas. De este modo, ayuda a garantizar la seguridad de la tripulación, reducir el riesgo que los peligros no visibles suponen para el vehículo y contribuir al éxito de la misión. Los dos sensores pueden fusionarse para revelar detalles clave esenciales para la navegación del conductor y la detección de amenazas, y proporcionan vídeo de baja latencia para actuar con confianza en tiempo real, tanto de día como en condiciones de poca luz o de noche. ThermoVision DV-HD mejora la movilidad, reduce la exposición y facilita la toma rápida de decisiones durante misiones de reconocimiento, desplazamiento en convoy y protección de fuerzas.

Características

MANIOBRE CON PRECISIÓN

La transmisión de vídeo de baja latencia proporciona conocimiento de la situación en tiempo real a la
tripulación y agiliza la toma de decisiones operativas.

SALIDAS DE VÍDEO DIGITALES O ANALÓGICAS

Los sensores EO/IR estabilizados y de alta resolución mejoran la visibilidad en
condiciones meteorológicas adversas y cuentan con certificación MIL-STD-810H.

MAYOR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN

La fusión de EO/IR revela detalles clave para detectar con rapidez e identificar de forma fiable
objetivos, obstáculos y fuerzas propias.

EVITE LOS PUNTOS CIEGOS

La cobertura nítida del campo de visión de 55 grados facilita la navegación y las
maniobras seguras durante operaciones en convoy, urbanas o de contacto cercano.
This video is unavailable due to your cookie settings.
Solución de dominio

Últimas noticias

Teledyne FLIR Defense Unveils Three Vehicle Vision Systems for Enhanced Battlefield Awareness
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Defense Unveils Three Vehicle Vision Systems for Enhanced Battlefield Awareness

READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Displays Mobile Command & Control Platform with Advanced Sensor Technology at AUSA 2022
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Defense Displays Mobile Command & Control Platform with Advanced Sensor Technology at AUSA 2022

READ THE STORY >>

Soporte del producto

Materiales y archivos

Datasheet
ThermoVision DV_Datasheet-LTR Request Access
ThermoVision DV_Datasheet-A4 Request Access
Brochures
Surveillance Catalog Request Access

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.