Icon-ContactSalesGrid ViewExported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Model SelectorModel Selector
Recon® HD
Detección de largo alcance. Reconocimiento inteligente. Ventaja decisiva.
Detección de largo alcance. Reconocimiento inteligente. Ventaja decisiva.
Recon® HD
DETECCIÓN RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS RECONOCIMIENTO VIGILANCIA SEGURIDAD DE POLICÍA MILITAR OBSERVACIÓN AVANZADA PROTECCIÓN DE FUERZAS

Recon® HD

RECON HD es una cámara térmica portátil, compacta y robusta diseñada para ofrecer rendimiento DRI de largo alcance a la vanguardia de la tecnología actual, con un rendimiento exponencialmente superior al de los modelos anteriores y tecnología PRISM AI integrada. Ofrece una sensibilidad térmica y una nitidez excepcionales gracias a un sensor de alta definición (1280 × 720) y una matriz de plano focal MWIR refrigerada criogénicamente y de alta temperatura de funcionamiento (HOT). Diseñado para reconocer objetivos a grandes distancias, el RECON HD admite varios módulos de capacidades en una unidad base ligera (menos de siete libras) y funciona con distintos tipos de baterías. Desarrollado durante dos años en respuesta a los comentarios de clientes del Departamento de Defensa de EE. UU., representa la máxima expresión de la tecnología de imagen térmica de largo alcance.

Características

ZOOM SINCRONIZADO

ENFOQUE AUTOMÁTICO CONTINUO

FUSIÓN DE VÍDEO EN TIEMPO REAL

GRABACIÓN DE IMÁGENES FIJAS Y VÍDEO

SALIDA DE VÍDEO EN STREAMING

PUNTERO LÁSER DE INFRARROJO CERCANO

Solución de dominio

Soporte del producto

Materiales y archivos

Datasheet
Recon HD_DataSheet-LTR Request Access
Brochures
Surveillance Catalog Request Access

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.