FirstLook® 125
FirstLook® 125 es un sistema terrestre no tripulado robusto y lanzable diseñado para servir como primera línea de intervención remota del operador. Como recurso orgánico a nivel de escuadra y equipo de fuego, FirstLook reduce el riesgo para las fuerzas operativas al proporcionar información visual, térmica y sonora en tiempo real para mejorar el conocimiento de la situación en terrenos complejos. Diseñado para soportar las condiciones de uso más exigentes, FirstLook es un robot ligero de 2,6 kg diseñado para resistir caídas de 16 pies (5 m) y volver a ponerse en posición por sí mismo al instante para estar siempre listo para la misión. Con sus robustas aletas articuladas, el robot se abre paso entre escombros, supera obstáculos y maniobra en espacios confinados. Equipado con un conjunto mejorado de cámaras EO/IR, iluminación integrada y audio bidireccional, el robot proporciona un conocimiento exhaustivo de la situación en condiciones de poca luz, sin señal GPS y en entornos saturados de obstáculos, lo que permite al operador conservar la ventaja en la toma de decisiones. FirstLook 125 es un sistema de reconocimiento personal que permite realizar misiones en las que la velocidad, la reutilización y la fiabilidad son fundamentales.
Características
DISEÑO LIGERO Y PORTÁTIL
LANZABLE Y RESISTENTE A CAÍDAS, CON RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO
GRAN MOVILIDAD
ISR DIURNO/NOCTURNO INTEGRADO CON ENLACE SEGURO EN TIEMPO REAL
COMPATIBILIDAD CON EL CONTROLADOR
REPETIDOR DE RADIO
Soporte del producto
Materiales y archivos
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.