CLS-A
El Optech CLS-A es una carga útil de escaneo láser UAV de nivel de inspección que permite la máxima calidad en aplicaciones de inspección y topografía. La estrecha integración de un potente láser de divergencia de haz estrecho, una IMU cinemática de alta precisión, una cámara calibrada y un potente software de posprocesamiento proporciona un funcionamiento de área amplia a la máxima altitud operativa de los vehículos aéreos no tripulados.
Soporte del producto
Materiales y archivos
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.