Icon-ContactSalesGrid ViewExported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Model SelectorModel Selector
CLI-TO NIR VCSEL
El láser de emisión superficial de cavidad vertical de alta potencia (VCSEL) de 100mW patentado de Teledyne proporciona una iluminación espacial uniforme
El láser de emisión superficial de cavidad vertical de alta potencia (VCSEL) de 100mW patentado de Teledyne proporciona una iluminación espacial uniforme
CLI-TO NIR VCSEL
ROBÓTICA CARDÁN NO TRIPULADO

CLI-TO NIR VCSEL

Los iluminadores láser NIR de Teledyne se basan en la tecnología patentada de diodos láser y logran una calidad de iluminación superior para mejorar la resolución de imagen con mayores relaciones señal-ruido. Los modelos de 100mW y 650 mW están disponibles para proporcionar iluminación de alto brillo en un tamaño de punto de 1-3°. Las matrices de láser emisor de superficie de cavidad vertical (VCSEL) de alta potencia patentadas de Teledyne proporcionan una iluminación espacial uniforme en un patrón de iluminación definido a medida con bajo moteado, al tiempo que ofrecen un peso ligero, alta eficiencia y alta fiabilidad. Las CLI-TO y CLI-650 están listas para apoyar su misión.

Solución de dominio

Soporte del producto

Materiales y archivos

Datasheet
NIR-CLI-650_CLI-TO Datasheet_LTR Download

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.