Icon-ContactSalesGrid ViewExported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Model SelectorModel Selector
 VCSEL Laser Array
Matriz de diodos láser de emisión superficial de cavidad vertical (VCSEL)
Matriz de diodos láser de emisión superficial de cavidad vertical (VCSEL)
 VCSEL Laser Array
LIDAR PROXIMIDAD UAS/UGV

VCSEL Laser Array

Teledyne FLIR ofrece cavidad vertical de alta fiabilidad Matriz de láser de emisión superficial (VCSEL) en varios niveles de integraciones, desde el nivel del troquel hasta el encabezado empaquetado con óptica y electrónica de controlador láser. Teledyne FLIR las soluciones específicas para el cliente producen moteados inigualables calidad de haz libre y uniforme, ideal para iluminación láser, procesamiento industrial y de materiales, LIDAR y estructurado aplicaciones de luz como reconocimiento de gestos y escenas. Teledyne FLIR ofrece matrices VCSEL estándar que producen hasta 650 mW de potencia de salida óptica de onda continua en paquetes TO-46, TO-56 y TO-39; sin embargo, personalizado potencia, longitud de onda, paquetes e integración del sistema son también disponibles y están listos para apoyar su misión.

Solución de dominio

Soporte del producto

Materiales y archivos

Datasheet
VCSEL_LaserArray Datasheet_LTR_25-1217 Download

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.