Teledyne FLIR Wins Pentagon Contract to Develop First Individual Chemical Detector for Warfighters
READ THE STORY >>
Tm:YAG se utiliza como un medio eficiente para generar una emisión láser de alta potencia de 2,01 micras desde la transición 3F4 - 3H6, para aplicaciones de corte quirúrgico y coagulación debido a la alta absorción de agua a esta longitud de onda [1]. El bombeo de diodos se emplea comúnmente en la función de absorción 3H6-3H4 de 785 nm. De interés en sistemas activados Tm3+ es la mayor eficiencia cuántica obtenida a través de la relajación cruzada de iones Tm-Tm; un proceso no radiante en el que un ion de Thulium excitado en el estado 3H4 (nivel de energía alrededor de 12 900 cm −1 ) disminuye al estado 3F4 (nivel de energía alrededor de 6000 cm −1 ) y un ion de Thulium en estado terrestre vecino más cercano se promueve al nivel 3F4, junto con un subproducto de fonón para satisfacer la conservación de energía [2]. Por lo tanto, en concentraciones adecuadas, un solo ion de Thulium excitado al nivel 3H4 genera dos iones de Thulium en el nivel láser superior 3F4.
Teledyne FLIR Wins Pentagon Contract to Develop First Individual Chemical Detector for Warfighters
READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Receives $48.7M Contract for Long-Range Imaging Systems for US Coast Guard
READ THE STORY >>
FLIR Defense Names John P. Bergeron as Vice President and New Head of Global Services for Surveillance
READ THE STORY >>The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.