FLIR Captures $10M Contract with US Marines to Deliver R80D SkyRaider Unmanned Aerial Systems
READ THE STORY >>
TacFLIR® 380-HLD
El TacFLIR 380-HLD combina la designación de objetivo láser con generación de imágenes EO-IR de alta definición para aplicaciones de vehículos terrestres. Como sistema de direccionamiento, TacFLIR 380-HLD no tiene comparación en su capacidad para optimizar el rendimiento de municiones guiadas por precisión desde vehículos terrestres reales. La carga útil incluye una cámara MWIR con una cámara nativa de 1280 x 720 resolución, cámaras CCD HD, cámara SWIR HD y láser de alta potencia designador (LD). La estabilización de seis ejes proporciona al TacFLIR 380-HLD una alta capacidades precisas de geobloqueo y seguimiento de objetivos.
PROTECCIÓN DE FUERZA
OBJETIVO DE DESIGNACIÓN LÁSER
PROTECCIÓN FOB
RECONOCIMIENTO ARMADO
ASISTENCIA TÁCTICA
CONTROL REMOTO DE ARMAS
CONCIENCIA SITUACIONAL MÓVIL Y FIJA
Últimas noticias
Teledyne FLIR Delivering Airborne Surveillance Systems to Japan Maritime Self-Defense Force Worth Up to $21 Million
READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Receives $48.7M Contract for Long-Range Imaging Systems for US Coast Guard
READ THE STORY >>Soporte del producto
Materiales y archivos
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.