Icon-ContactSalesGrid ViewExported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Model SelectorModel Selector
LVSS
Sistema de vigilancia en vehículo ligero
Sistema de vigilancia en vehículo ligero
LVSS
PROTECCIÓN DE FUERZAS VIGILANCIA DE FRONTERAS RECONOCIMIENTO TÁCTICO SEGURIDAD DE TUBERÍAS SEGURIDAD MÓVIL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS VIGILANCIA DE LARGO ALCANCE

LVSS

La protección de fronteras, costas y bases de operaciones directas amplias y remotas requiere velocidad, movilidad y flexibilidad. Al mismo tiempo, también es crucial conseguir que un limitado número de personas aumenten su rendimiento y capacidad. El LVSS basado en patines convierte un Ford F-250 en un centro de mando y control de rápida implementación. Con radar y cámaras EO/IR montadas en su mástil de 4 metros, LVSS proporciona una cobertura de vigilancia eficiente a lo largo de toda su misión para protegerse contra el contrabando, el terrorismo y la inmigración ilegal, de día y de noche. Un solo operador puede desplegar, operar, almacenar y reubicar, todo desde la cabina de un camión. La consola del operador se monta entre los dos asientos delanteros del camión, lo que permite el funcionamiento desde cualquier ubicación. Con dos pantallas HD de 17”, ratón, teclado y controlador remoto de cámara, la consola se puede guardar de forma fácil y segura para una implementación rápida. Elija entre múltiples opciones de carga útil, incluidos radares, termógrafos, láseres, iluminadores, GPS, estación meteorológica, inclinómetros y sensores de intrusión perimetral.

This video is unavailable due to your cookie settings.

PROTECCIÓN DE FUERZA

VIGILANCIA FRONTERIZA

RECONOCIMIENTO TÁCTICO

SEGURIDAD DE LA TUBERÍA

SEGUIMIENTO OBJETIVO

SEGURIDAD MÓVIL

SUPERVISIÓN DE LARGO RANGO

Solución de dominio

Últimas noticias

Teledyne FLIR Defense to Deliver New Airborne Surveillance Systems to NL EASP AIR for Maritime Search & Rescue Operations
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Defense to Deliver New Airborne Surveillance Systems to NL EASP AIR for Maritime Search & Rescue Operations

READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Wins $91 Million Contract from U.S. Army for Black Hornet 4 Nano-Drones
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Defense Wins $91 Million Contract from U.S. Army for Black Hornet 4 Nano-Drones

READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Unveils Non-ITAR Long-Range Airborne Imaging System at Farnborough Air Show
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Defense Unveils Non-ITAR Long-Range Airborne Imaging System at Farnborough Air Show

READ THE STORY >>

Soporte del producto

Materiales y archivos

Datasheet
LVSS_Datasheet-A4 Request Access
LVSS_Datasheet-LTR Request Access
Brochures
2025 Teledyne FLIR Borders, Coastal, & Critical Infrastructure Brochure Request Access

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.