Teledyne FLIR Defense Launches MUVE B330 Drone Payload for Remote Bio-Hazard Detection
READ THE STORY >>
El identiFINDER® S900 es un sensor autónomo que ofrece detección e identificación de radiación en tiempo real. Detecta la presencia o el movimiento de material radiactivo a través de fronteras, en edificios, en grandes reuniones públicas y eventos. El S900 está disponible en una amplia variedad de factores de forma que se pueden adaptar a entornos y sensibilidades específicos de la aplicación. La implementación puede comenzar con un sistema independiente y expandirse a una red de sistemas a medida que cambian las necesidades.
Teledyne FLIR Defense Launches MUVE B330 Drone Payload for Remote Bio-Hazard Detection
READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Wins $13M Pentagon Contract for Remote CBRN Detection Using Autonomous Drones
READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Wins $91 Million Contract from U.S. Army for Black Hornet 4 Nano-Drones
READ THE STORY >>The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.