Fido® X4
El Fido X4 es un detector de trazas de explosivos (ETD) portátil de primera calidad que ofrece una sensibilidad inigualable para una amplia gama de explosivos, por lo que puede detectar fácilmente amenazas a niveles que otros no pueden. La tecnología de detección FLIR TrueTrace® de nueva generación cuenta con una nueva matriz de sensores de cinco canales que ofrece una cobertura de amenazas ampliada, una sensibilidad mejorada e identificación en una amplia gama de condiciones ambientales. La interfaz de usuario simplificada presenta tutoriales en vídeo integrados, indicaciones para el usuario y alarmas codificadas por colores con indicadores de intensidad para que pueda operar de manera rápida y decisiva. El análisis y la generación de informes de resultados se simplifican a través de múltiples opciones de conectividad modernas, lo que permite compartir rápidamente datos críticos. Desde puntos de control de alto volumen y controles aleatorios hasta patrullas a pie y operaciones de enfrentamiento, Fido X4 está listo para ir cuando y donde lo necesite.
Detección de narcóticos
Detección de rastros de explosivos
Petróleo y gas
Soporte del producto
Materiales y archivos
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.