Icon-ContactSalesGrid ViewExported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Model SelectorModel Selector
Cr⁴⁺:YAG Passive Q-Switch
Materiales láser
Materiales láser
Cr⁴⁺:YAG Passive Q-Switch

Cr⁴⁺:YAG Passive Q-Switch

C4+:YAG se ha convertido en el material de interruptor Q pasivo de estado sólido de elección para sistemas láser de 1 micrómetro, ofreciendo varias ventajas significativas sobre los dispositivos acústico-ópticos y electroópticos activos, incluidas: • Elimina la necesidad de una fuente de alimentación de alta tensión • Reduzca el tamaño y el peso del embalaje • Fiabilidad mejorada y una vida útil más larga en láseres Nd:YAG de 1064 nm. • Fabricados fácilmente en componentes OEM de alta calidad óptica. Una pequeña fracción de los iones de cromo en YAG puede inducirse a cambiar la valencia de Cr3+ normal a Cr4+ con la adición de impurezas compensadoras de carga como Mg2+ o Ca2+. La mejor medida de la concentración de Cr4+ es el coeficiente de absorción de baja potencia alfa a 1064 nm. Los valores típicos de alfa varían de 1 a 7 cm-1 para aplicaciones de interruptor Q pasivo. Referencias 1)

Últimas noticias

Teledyne FLIR Delivering Airborne Surveillance Systems to Japan Maritime Self-Defense Force Worth Up to $21 Million
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Delivering Airborne Surveillance Systems to Japan Maritime Self-Defense Force Worth Up to $21 Million

READ THE STORY >>
Teledyne FLIR Defense Scientist Named STEM Excellence Award Winner at 2022 CBRN Conference
Comunicado de prensa

Teledyne FLIR Defense Scientist Named STEM Excellence Award Winner at 2022 CBRN Conference

READ THE STORY >>
FLIR Launches Ranger HDC MR High-Definition Mid-Range Surveillance System
Noticias sobre los productos

FLIR Launches Ranger HDC MR High-Definition Mid-Range Surveillance System

READ THE STORY >>

Soporte del producto

Materiales y archivos

Datasheet
Passive_Q_Datasheet-LTR Request Access

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.